Actuator Systems
Kayış tahriki (Y) - Kremayer ve Pinyon tahriki (Z)

YZ PAR+PAS

Poliamid kaplı makaralarla 40(*) kg'a kadar taşıma yükleri için hafif 2D gantri. Y ekseninde 3 m/s ve 10 m/s²'ye kadar hız/ivme
Mevcut Ebatlar
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 6 000 mm
Z : 1 500 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
Sizin aramanız
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strok
(mm)
Simüle edilen döngü Y ekseninde bir dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
Simüle edilen döngü, Z ekseninde iki dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Z ekseni ikinci strokunda ulaşılan maksimum hız
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.
You need some help with a 3D file?