2XYZ ESMART+RSMART+SSMART
60(*) kg'a kadar taşıma yükleri için hafif Z eksenli 3D gantri. 2,5 m/s ve 8 m/s²'ye kadar Hız/İvme
Mevcut Ebatlar
50/120/50
50/120/65
80/160/80
ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
X : 11 000 mm
Y : 3 500 mm
Z : 750 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Genel Veriler
- Döner kafesli bilyalı rulmanı olan kılavuz ve dişli kayış tahriki aracılığıyla sağlanan hareket
- “E-SMART”, “R-SMART” ve “S-SMART” lineer ünitelerinden oluşur
- Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
- Tesise özel kurs ile verilen siparişe göre imal edilmiş manipülatör
- Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Genişleyebilen bir göbek aracılığıyla dişli kutularının tahrik kafasına doğrudan hızlı ve kolay montajı. Motor/dişli kutusu çiftlerinin sürücü kafasına “serbestçe” konumlandırılması
- Faydalı aksesuarlar: redüktörler ve montaj kitleri, sensör destekleri
Dimensions
E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?