Actuator Systems
Vidalı mil tahrikleri

YZ TH+TH

50(*) kg'a kadar taşıma yükleri için kompakt ve ultra hassas 2D gantri. 5 µm içinde tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145

ye kadar yapılandırılabilir çalışma alanı:
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
(*) İlave seçeneklerle daha yüksek yükler elde edilebilir, bu tür uygulamalar için lütfen Rollon ile iletişime geçin
Katalog
ROLLON
“Kurulum amacıyla iki ünite arasında, talep üzerine açılan temizleme delikleri bulunmaktadır.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
Sizin aramanız
Quick/Advanced
The simulation you are going to carry out takes into account a cycle composed of two return trips on the Z axis and one return trip on the Y axis, without interpolation.
Environment
Strok
(mm)
Simüle edilen döngü Y ekseninde bir dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
Simüle edilen döngü, Z ekseninde iki dönüş yolculuğunu dikkate alır
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
Payload
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Workrate
(s)
The reference cycle time gives you information about the duration of your cycle for usual speed and acceleration (2m/s²)
(s)
Corresponds to a cycle composed of a go-an-back on Y axis, and two go-and-backs on Z axis
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Effective total cycle time achieved by your system
(m/s)
Maximal achieved speed on Y axis
(m/s²)
(m/s)
Maximal achieved speed on Z axis
(m/s²)
(m/s)
Z ekseni ikinci strokunda ulaşılan maksimum hız
(m/s²)
Lifetime (Optional)
(s)
The total pause time includes the pause time during the cycle and between two cycles
Yapılandırmanızı seçin
Bu ürün, uygulama verileriniz için uygun değil.
Sizin için doğru ürünleri keşfetmek için lütfen küresel aramaya gidin.

Genel Veriler

  • Önceden yüklenmiş bir vidalı mil tahrikine sahip kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu aracılığıyla hareket
  • “Precision TH” lineer ünitelerinden oluşur
  • Ekstrüde ve anodize alüminyum alaşımlı kirişlerden oluşan hafif ve rijit Y-Z yapısı
  • Alüminyum profilin içinde bulunan lineer kılavuzların ve vidalı milin koruyucu bir şerit ile korunması
  • Özel yapım kursu olan özel üretim manipülatör
  • Talep üzerine sağlanan, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Lineer ünitelerin hassasiyeti; kontrol, ölçüm, görüş … gibi işlemlere de olanak tanır
  • Vidalama uygulamaları, presleme, kesme, delme, … işlemleri için de uygun
You need some help with a 3D file?