Actuators
#ERROR!

Precision System TH

Yüksek düzeyde eksenel kuvvet alımı için çok kompakt lineer tabla. 5 µm’ye kadar tekrarlanabilirlik
Mevcut Ebatlar
70 90 110 145
Justine
“TH modüllerinde, kendine ait arabaya entegre edilmiş halde manyetik bir göbek bulunur; bu, kanala alma amaçlarının tespiti için "Reed" sensörünün kullanılmasına olanak tanır.”
Justine portier
Application Engineer at Rollon France
1. Çevre
actuator-blockConfiguration
Array
actuator-blockStrokeLoading
(mm)
actuator-tooltip-stroke
(kg)
actuator-tooltip-payload
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz
(kg)
actuator-tooltip-payload_2
(mm)
Array
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLy_2
(mm)
actuator-tooltip-payloadPositionLz_2
actuator-tooltip-AdditionalForcesType
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFx
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFy
(N)
actuator-tooltip-AdditionalForcesFz
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMx
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMy
(Nm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesMz
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesX
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesY
(mm)
actuator-tooltip-AdditionalForcesZ
actuator-blockWorkRate
actuator-tooltip-workRateSettings
actuator-tooltip-selectSpeed
(m/s)
actuator-tooltip-expectedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-expectedAcc
(m/s)
actuator-tooltip-speedAchieved
(m/s²)
actuator-tooltip-accAchieved
(s)
actuator-tooltip-quickSettingsCycleTime
actuator-tooltip-usualCycleTime
(s)
actuator-tooltip-expectedCycleTime
(m/s)
actuator-tooltip-calculatedSpeed
(m/s²)
actuator-tooltip-calculatedAcceleration
actuator-blockLifetime
(s)
actuator-tooltip-sumBreakTimes
actuator-tooltip-numberHoursUse
actuator-tooltip-numberDaysUse
actuator-tooltip-numberYearsUse
actuator-tooltip-totalCycleTime
actuator-tooltip-numberCyclesHour
actuator-tooltip-totalNumberCycles
actuator-tooltip-totalLifetimeKm
actuator-blockAdvancedResearch
(mm)
actuator-tooltip-minimumLength
(mm)
actuator-tooltip-minimumWidth
Yapılandırmanızı seçin

Genel Veriler

  • İki adet kafesli lineer döner bilyalı rulman kılavuzu ve önceden yüklenmiş bir vidalı mil ile gerçekleştirilen hareket
  • Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
  • Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
  • Yüksek yüklerin ve sarkmaların olduğu “tek eksenli” konfigürasyonlar için ayrılmalıdır
  • Vidalama uygulamaları, presleme, kesme, delme, … işlemleri için uygun
  • Ünitenin hassasiyeti; kontrol, ölçüm, görüş … gibi işlemlere de olanak tanır
  • Alüminyum profilin içinde bulunan lineer kılavuzların ve vidalı milin koruyucu bir şerit ile korunması
  • Kolay entegrasyona yönelik aksesuar serisi: motor gövdesi, kaplin, açılı dişli, sensör desteği, montaj braketi vb.
  • “TH” tablalarını birlikte monte etmeye yönelik montaj kitleri mevcuttur. X-Y veya X-Z iki eksenli sistemlerin oluşturulması

Dimensions

Unit : mm
TH70
TH90
TH110
TH145
Max. working stroke 591 665 1411 1690
Rail size 9 mini 12 mini 15 20
Max. accuracy 0,05 mm/300 mm
Max. repetabilility 0,02 0,02 0,05 0,05

 

You need some help with a 3D file?