UNILINE ED
5 m/s ve 15 m/s2 ye kadar hız ve ivmeye sahip "uygun maliyetli" lineer aktüatör
Mevcut Ebatlar
75
Genel Veriler
- Üç lineer makaralı kılavuz ve bir dişli kayışla sağlanan hareket
- Müşteriye özel kurs sipariş edilecek şekilde yapılmış lineer ünite
- Talep üzerine gönderilen, hesaplama bildirimi içeren teknik dosya
- Tek eksenli konfigürasyonda, az miktarda yukarıdan sarkan orta düzeyde yük durumları için ayrılmalıdır
- Yüksek çalışma hızlarında ve orta düzeyde yüklerde otomatik döngülü çalışmaya uygun
- Kirli ortamda çalışma sırasında ünitenin, uzunlamasına yerleştirilen contalarla korunması
- -20 ile +80°C arasında değişen çalışma sıcaklık aralığı
- İçi boş sıkı mil aracılığıyla tahrik torkunun kasnağa aktarımı
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Islak ortamlar için “korozyona dayanıklı” modelde mevcuttur
Aşağıdaki çok eksenli sistemleri oluşturmak için kullanılabilen montaj kitleri
Mounting kit of S-SMART 50 unit on UNILINE ED75 to create a multi-axis Y-Z system.
Dimensions
ED75 |
|
Profile width/height (mm) | 75 x 75 |
Rail size (mm) | 43/28 |
Maxi. working stroke (mm) | 2450 |
Maxi. repetability (mm) | 0,1 |
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?