Curviline
Eğrisel raylı makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
16,5
23
“Sabit yarıçapı olan raylara özel arabalar talep üzerine temin edilmektedir. Bunlar, standart arabalara göre bükülme sırasında çok daha rijittir.”
Justine portier
Application Engineer at Rollon France
Genel Veriler
- Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
- Piyasadaki en ekonomik teknik çözüm.
- Yalnızca dairesel hareketli bölüm gerçekleştirebilme olanağı
- Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
- Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması önlenebilir.
- Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Galvanizli çelikten mamul modeller, ray malzemesi: Pabuç gövdesi için C43 ve Fe360. 100Cr6 makaralar. Talep edilmesi halinde, FDA onaylı (Gıda ve İlaç İdaresi) kimyasal nikel kaplama ile daha yüksek korozyon koruması sağlanabilir.
Dimensions
In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners
For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius
Rail joint not recommended
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?