Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
Paslanmaz çelik eğrisel makaralı kılavuz
Mevcut Ebatlar
16,5
23
Genel Veriler
- Farklı yarıçaptaki lineer ve dairesel hareketleri birleştiren lineer makaralı kılavuz
- Tamamen paslanmaz çelik model (ray ve kanal). Tam paslanmaz çelik kaliteleriyle ilgili teknik verilere veya kataloğa bakın.
- Yalnızca dairesel hareketli bölüm üretebilme olanağı.
- Taban plakasının ön yükü, karmaşık hareketlerde bile rayın tüm uzunluğu boyunca korunur
- Örneğin, makaralar doğrudan seyyar ekipmana monte edilebilir, böylece pabuç gövdesi kalınlığının aşırı olması önlenebilir.
- Ölçüm işlemi için özel düzenlemeler yapılabilir.
- Çalışma sıcaklığı aralığı -20°C ila +80°C
Başlıca Tavsiyeler
Merkezlenmemiş yükler veya uygulanmış kuvvetler söz konusu olduğunda, oluşan momentler, birbirine paralel olarak monte edilip birkaç kanalla donatılmış iki kılavuz kullanılarak dengelenmelidir
Üretim sürelerinin kısaltılması amacıyla, gerekirse özel yarıçap kullanma imkanı olduğunda, katalogda önceden tanımlanmış yarıçapı kullanın
Ray bağlantısı önerilmez
Korozyona Dayanıklı malzemeler ve korumalar
Paslanmaz çelikten mamul modeller (ray malzemesi ve kanal gövdesi: AISI316L. AISI440 Bilyalar)
Dimensions
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?