Telescopic Rail DSS
O essencial
Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão…) graças às suas faixas de rolamento endurecidas
Versão “S” com paragem reforçado e amortecido, “B” com bloqueio na posição fechada (este desliza para a direita, opção esquerda separada),e “D” com desliamente bilateral
Força de abertura/fecho muito baixa devido a uma deflexão mínima
slides de aço livre de jogo ao longo de todo o curso.
As únicas guias telescópicasindustrias no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
Carris e deslizadores feitos de aço de alta eficiência, estirado a frio, para massa e inércia otimizados. Elemento intermédio com um perfil “S” muito rígido
Excelente qualidade de movimento mesmo sob carga
O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Paradas finais fora do trilho deslizante são recomendadas
Ambiente
Temperatura de funcionamento compreendida entre -20°C e +80 ° C. para o DS…S version: -20 and + 50 ° C