Telescopic Rail DMS
O essencial
Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças às suas pistas endurecidas
Corrediças de aço sem folga ao longo de todo o curso. Apenas um tamanho disponíveis: 63
Força de abertura / fecho muito baixa graças à sua deflexão mínima
Carris e carruagens de aço estirado a frio de alto desempenho para uma otimização da massa e inércia. Elemento intermédio com perfil duplo em feixe- T duplo ultra-rígido
É imperativo fornecer paragens finais fora da corrediça.
Excelente qualidade de movimento mesmo sob carga
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para instalação fácil.
Para este trilho, existe referências separadas para os lados direito e esquerdo
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 50°C
Capacidade de carga
Os únicos deslizamentos industriais no mercado permitindo o cálculo da vida