Telescopic Slides
Pista Endurecida

Telescopic Rail DE

Guía telescópica de esfera compacto de altura, e rígido com full-extensão
Tamanhos disponíveis
22 28 35 43 63
Catálogos.
Nicolas F.
“O trilho fixo pode ser suportado ao longo de seu comprimento por um ombro para evitar os parafusos de cisalhamento e melhorar a recuperação de carga.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Versões com curso dupla (D DE …), extensão sincronizado (DE43 … Z), com parada reforçado e amortecida (DE … S)
Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças às suas pistas endurecidas
As únicas guias telescópicas industrias no mercado que permitem calcular a duração de vida do produto
Trilho e deslizadore feitos de aço de alta eficiência, estirado a frio, para massa e inércia otimizados.
Excellent qualidade do movimento, mesmo sob carga
Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax superior a 0,8 m / s)
O curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.

Principais recomendações.

Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.

configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)

Paragens finais na frente do trilho deslizante são recomendadas para casos de carga elevada

Ambiente

Ampla gama de temperaturas de operação de -20 a + 170 ° C. para a versão DE…S: -20 e + 50°C

You need some help with a 3D file?