Telescopic Rail ASN
A guía telescópica de esferas, com extensão parciale, e a mais rígida e compacto no mercado
Tamanhos disponíveis
22
28
35
43
63
“Simplesmente desaparafusando os parafusos do final da corrida, recebemos um slide bidirecional.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
O essencial
- deslizamento de aço livre de liberação por todo o curso
- versões com derrame duplo (de … D), extensão sincronizada (DE43 … z), com parada reforçada e amortecida (de … S)
- Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças a suas pistas endurecidas
- os únicos slides industriais no mercado permitindo um cálculo da vida útil
- trilho e slide em aço desenhado frio de alto desempenho para uma otimização de massa e qualidade inertaexcelente de movimento, mesmo sob carga
- Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m / s)
- O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que isso alterará os valores de capacidade de carga
Principais recomendações.
Durante a fase de concepção, assegure que os furos de fixação em ambos os lados da corrediça estão acessíveis para montagem fácil.
configuração de montagem plana possível (valores de capacidade de carga axial / pares)
Particularmente adequado para a montagem plana (referem-se aos valores de posição axial / capacidades de carga par)
Ambiente
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?