Telescopic Slides
Inoxidável

Telerace TQAX

Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão completa,e com Secção Quadrada para aplicações difíceis
Tamanhos disponíveis
26 40
Catálogos.
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Adequado para configurações de montagem verticais ou planas.
Consulte a carga axial valores de capacidade / pares
Trilhos e elemento intermédio em AISI304. Rolos em endurecemento 440C AISI
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso
paragem final na posição fechada com amortecedor de borrach integrado

Materiais anti-corrosão e proteções

Versão X: Trilhos electro-polidos e elementos intermédios para melhorar a resistência à corrosão. Suporte de 1000 horas em spray de sal

Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80°C

You need some help with a 3D file?