Telerace TLR-P
O essencial
Alta capacidade de carga devido aos seus rolos especiais de rolamento de esferas de dupla linha
Concebido para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, Curso variáveis, etc.), graças às suas trilhos e roletes endurecidos
Trilhos e carruagens feitas de aço estirados a frio de alto desempenho para a massa optimizado e inércia. elemento intermédio com um perfil muito rígida “S”
As únicas carruagens industriais existentes no mercado que permitem calcular o tempo de vida do produto: capacidades dinâmicas de carga podem ser encontradas no catálogo.
Suave e movimento silencioso
versão em miniatura de tamanho 18, a secção 52 x 15,5 milímetros
Auto-alinhamento versão TLR … Um com rolos flutuantes. Até compensação mm 3.2 para desalinhamento com tamanho 43
Principais recomendações.
Paradas finais fora do trilho deslizante são recomendadas
Adequado para configurações de montagem verticais
curso(extensão) pode ser facilmente adaptado, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Ambiente
–