Telerace TLN-P

"Rentável" deslizamento de rolo extensão total com alta rigidez à flexão para o ambiente sujo
Tamanhos disponíveis
30 40
Catálogos.
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Trilhos endurecido com Nitretação (NOX). Rolos compressores e endurecidos
Adequado para ciclos automáticos com velocidades moderadas.
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
Adequado para configurações de montagem verticais.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 a + 80 ° C.

Materiais anti-corrosão e proteções

Oxidação preta com micro-impregnação de óleo em todo o trilho. Resistência à corrosão 120 horas em spray de sal. Até 700 h na versão Q.

Capacidade de carga

A versão HP disponível a pedido com as capacidades de carga aumentou em +40 a + 50% (rolos de dupla linha)

You need some help with a 3D file?