Telescopic Slides
Extensão parcial

Light Rail LRS 37

Slides telescópicos com extensão parcial para aplicações leves
Tamanhos disponíveis
37
Catálogos.
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • luz e tranquilidade em execução
  • longa vida útil com baixa manutenção
  • alta confiabilidade
  • elasticidade estrutural capaz de absorver pequenos impactos e ausência de deformação permanente
  • Não sensível aos impactos laterais
  • opções diferentes estão disponíveis dependendo do tamanho do trilho (por exemplo, sistemas de bloqueio em posição aberto e / ou fechado) e mais personalizações (por exemplo, comprimentos, traços) são possíveis.
  • lrs 37: trilho telescópico de extensão parcial. Possui rolhas finais que reduzem a função de ruído.
You need some help with a 3D file?