Telescopic Slides
Super Extensão

Hegra Rail H1C

Guía telescópica de bola com super-extensão até 150%. Custo eficaz e espessura muito compacta
Tamanhos disponíveis
75
Catálogos.
1. Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
(mm)
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
(mm)
3. Carregando
(N)
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Manuseamento seguro com as opções para manter aberto e / ou fechado, amortecedor em posição fechada
Fácil montagem: desenho adaptado para fácil acesso à montagem de um lado da corrediça.
Curso de dois lados possível
Montagem rápida através da otimização o número de parafusos necessários para montagem da corrediça.
Curso pode ser adaptado a pedido, conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Adequado para uma operação manual moderada, sem impactos
Ampla gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 170 ° C, excluindo opções e acessório

Principais recomendações.

Montagem na borda é imperativo

Materiais anti-corrosão e proteções

Muito boa resistência à neblina, que pode ser melhorada com tratamento de zinco-níquel e esferas de aço inoxidável (opcional)

You need some help with a 3D file?