X-Rail
Guia linear de rolos altamente alinhado
Tamanhos disponíveis
20
26
30
40
45
O essencial
Versão de aço galvanizado. Compensação de desalinhamentos até 3,5 mm devido à configuração rail “T + U”
3 tamanhos disponíveis para o U-slide: 20/30/45
Deve ser reservada para aplicações com trabalhos moderados, tipo manual, sem choques.
pré-carga ajustável. entroncamento do trilho não recomendado
Adequado para a precisão do movimento do tamanho de um milímetro
Velocidade máxima: 1,5 m / s. Max. aceleração: 2 m / s².
Materiais anti-corrosão e proteções
Disponível em aço galvanizado (série CES/TES), Nitrado (série CEN/TEN) e aço inoxidável (Série CEX/Tex))
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento -20 ° C/ + 120 ° C
Adequado para utilização em ambientes poluídos e húmidos
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?