O-Rail
Guia linear de rolos com auto-alinhamento para movimentos suaves e silenciosos
Tamanhos disponíveis
43
O essencial
Adequado para instalação na superfície maquinada com compensação de desalinhamento-se a ± 5 ° em rotação e ± 1 mm de axial.
Fácil montagem em estruturas de alumínio ou soldadas.
Muitas opções de configuração e combinações de montagem com outras guias lineares para aplicações de manuseamento e automação
Materiais anti-corrosão e proteções
Perfil de aço de alta precisão, estirado a frio e de alta resistência. Tratamento de endurecimento por nitração profunda
Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento entre -40 ° C e + 130 ° C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?