Curviline

guia curvilíneo de rolos
Tamanhos disponíveis
16,5 23
Catálogos.
Justine
“Sliders dedicados aos trilhos com raio constante estão disponíveis mediante solicitação. Estes são muito mais rígidos em torção do que os controles deslizantes padrão.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France

O essencial

Guia de rolos lineares, combinando os movimentos lineares e circulares de raio diferentes.
A solução técnica mais econômica mais do mercado. Possibilidade de produzir seções de movimento só circulares.
A pré-carga da placa de base é mantida ao longo de todo o comprimento do carril, mesmo no caso de movimentos complexos.
Os rolos podem, por exemplo, ser montado directamente no equipamento móvel, evitando, assim, a sobreespessura do corpo.
Layouts especiais podem ser feitos à medida.
Gama de temperatura de funcionamento de -20 ° C a + 80 ° C

Principais recomendações.

No caso de cargas não centrada ou forças aplicadas, os momentos gerados deve ser compensada por meio de duas guias montadas em paralelo e estão equipados com vários corredores

Para tempos de produção curtos, utilize o raio dado no catálogo, mas, se necessário, também é possível produzir raio personalizado

Ligação de trilhos não recomendado

Materiais anti-corrosão e proteções

Versões em aço galvanizado, material ferroviário: C43 e Fe360 para o corpo do Sapato. Rolls on 100Cr6. A pedido, o aumento da proteção contra a corrosão pode ser alcançado pela placa química de níquel aprovada pela FDA (Food & Drugs Administration-USA).

Dimensions

In the case of non-centred loads or applied forces, the moments generated must be compensated for by using two guides mounted in parallel and equipped with several runners

For short production times, use the radius given in the catalogue, but if necessary, it is also possible to produce customised radius

Rail joint not recommended

You need some help with a 3D file?