Actuators
Alta velocidade

UNILINE C

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 5 m / s e 15 m / s²
Tamanhos disponíveis
55 75
Catálogos.
1. Ambiente
Configuração de eixos
Array
Curso e carregamento
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Taxa de trabalho
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
(mm)
Comprimento mínimo
(mm)
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
curso personalizado. unidade linear feitos por encomenda
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Materiais anti-corrosão e proteções

Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos

Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C

Dimensions

C55-D C75-D
Profile width/height. (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28
Maxi. working stroke (mm) 1570 2610
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?