Precision System TV
O essencial
Movimento realizado por duas guias lineares de rolamentos de esferas em recirculação enjauladas e um parafuso de esfera pré-carregado
unidade linear fabricada a pedido, com curso feito por encomenda até 3 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Adequado para configurações “eixo-único” com cargas elevadas e saliências
fuso de esferas de precisão com a possibilidade de diferentes diâmetros e alturas.
Classe de precisão ISO 7 como norma e ISO 5 a pedido.
Protecção da guia linear e o parafuso de esferas, localizado no interior do perfil de alumínio, fornecida por uma tira de metal de aço
Dimensions
Unit : mm |
TV 60 |
TV 80 |
TV 110 |
Maxi. working stroke | 2000 | 3000 | 3000 |
Rail size | 15 | 20 | 25 |
Ball screw diameter | 16 | 20 | 32 |
Ball screw lead | 5-10-16 | 5-20 | 5-10-32 |
Précision max. ISO 7 | 0,05 mm/300 mm | ||
Répétability max. ISO 7 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |