A contracção “CR” significa “Corrosão Resist” com os componentes internos e externos de aço inoxidável como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
Versão 2C equipado com duas carruagens móveis independentes
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configurações “eixo único ” tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
Possibilidade de colocar a unidade no bordo ou plano
Correia e polias protegidas por uma banda de protecção de poliuretano guiada por rolamentos
estrutura de auto-apoio rígida devido à secção transversal rectangular do perfil de alumínio
acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte de sensor