Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Modline ZCH
O essencial
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 2,5 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Cinto com passagem “Omega” para mais espaço de trabalho livre e massa móvel mais leve
Eixo Z com a melhor relação desempenho/custo na gama ROLLON
Adequado para funcionamento automático em operações e cargas de alta velocidade
As ranhuras são proporcionadas ao longo de todo o comprimento do perfil de movimento para a fixação da cadeia transportadora de cabo ou outros sensores.
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Inserções de fim de perfil para o anexo simples e directo a garra
Dimensions
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
Z axis | Y axis |
ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |