Modline TCS
O essencial
Movimento fornecida por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 11 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser reservada para configurações “eixo único” tipo com alta carga, momento e ritmo de trabalho
arranjos de Borda ou planas possíveis
Possibilidade de perfis de grandes dimensões de largura e 280 a 360 milímetros
Auto-suportado estrutura rígida graças ao elevado valor dos momentos de inércia do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: suporte de sensor, porcas de montagem …
Dimensions
Unit : mm |
TCS140 |
TCS170 |
TCS200 |
TCS220 |
TCS230 |
TCS280 |
TCS360 |
Rail size | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maxi. Stroke | 9760 | 11470 | 11470 | 11470 | 11480 | 11470 | 11290 |
Repetability | +/- 0,1 |