Modline TCR
O essencial
Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 11 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Deve ser aplicado a configurações do tipo “de eixo único” com operações de carga moderada e de alta velocidade.velocidade.
arranjos de Borda ou planas possíveis
Grandes larguras de perfil de 280 e 360 milímetros possível
Possibilidade de usinagem a placa de transporte para ordem
Estrutura rígida e auto-suportável graças ao alto valor dos momentos de inércia do perfil de alumínio
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: suporte de sensor, porcas de montagem
Dimensions
Unit : mm | TCR140 | TCR170 | TCR200 | TCR220 | TCR230 | TCR280 | TCR360 |
Maxi. stroke | 9700 | 11360 | 11360 | 11360 | 11430 | 11070 | 11030 |
Repetability | +/- 0,1 maxi |