Modline MCR
O essencial
Movimento fornecida por duas guias de rolos lineares e uma correia dentada situada no interior da secção
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado até 10 m
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
opção de protecção de tira de metal para guias lineares e correia dentada (MCR 80 e 105)
correia de transmissão guiada no perfil para comprimentos mais longos
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
acessórios úteis: Eixo de sincronização, suporte de sensor
Dimensions
MCR 65 |
MCR 80 |
MCR 105 |
|
Profile width/height (mm) | 65 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |