Please contact ROLLON for all other axis combination requests
E-Smart System
O essencial
Movimento fornecido por uma guia de esferas circulantes linear e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações de montagem de duas unidades em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga médias com pouco saliência
Nível de protecção adequado para ambientes de oficina
Montagem rápida e fácil da caixa de velocidades directamente na cabeça do motor por meio de um hub em expansão
Posição livre do conjunto motor / caixa de velocidades na cabeça da unidade
acessórios úteis: caixas de câmbio e kits de montagem, suporte de sensor, eixo de sincronização
Dimensions
Unit : mm |
E-SMART 30 |
E-SMART 50 |
E-SMART 80 |
E-SMART 100 |
Profile width/height | 30 x 30 | 50 x 50 | 80 x 80 | 100 x 90 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Maxi. working stroke | 3700 | 6120 | 6060 | 6025 |
Special stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Maxi Repetability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 120 | S-SMART 50 ou 65 ou 80 |
2 x E-SMART 80 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 160 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | R-SMART 220 | – |
- Pick & Place system Y-Z
X axis | Z axis |
2 x E-SMART 50 | S-SMART 50 ou 65 |
2 x E-SMART 80 | S-SMART 65 ou 80 |
2 x E-SMART 100 | S-SMART 80 |