Prowadnice Teleskopowe
Utwardzane bieżnie

Telescopic Rail DSE

Wytrzymała prowadnica kulkowa z wydłużonym wysuwem, gwarantującym skok o długości do 3 m
Dostępne rozmiary
28 35 43 63
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

W przypadku tej prowadnicy istnieją osobne prowadnice dla strony prawej i lewej

Środowisko

Zakres temperatury pracy od -20 do +50°C

You need some help with a 3D file?