Telescopic Rail DSD
Prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem o niewielkiej grubości i wysokiej sztywności
Dostępne rozmiary
28
35
43
63
Prowadnica "DSB" posiada mechanizm blokady dla pozycji zamkniętej
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C. Dla wykonania DS…S: od -20 do +50°C