Telescopic Rail DSC
Najbardziej zoptymalizowana pod kątem masy i sztywności prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem
Dostępne rozmiary
43
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Możliwość montażu na płasko (wartości obciążalności osiowej/pary)
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -20 do +110°C