Telescopic Rail DE-S
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości Utwardzane bieżnie
Dostępne rozmiary
28
35
43
“Nieruchoma część szyny może być podparta na swojej długości przez ramię, dzięki czemu unika się ścinania śrub, zaś nośność ulega poprawie.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Możliwość montażu na płasko (wartości obciążalności osiowej/pary)
W przypadku zastosowań o dużych obciążeniach zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C. Dla wykonania DE…S: od -20 do +50°C