Prowadnice Teleskopowe
Utwardzane bieżnie

Telescopic Rail DE

Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem i o niewielkiej wysokości
Dostępne rozmiary
22 28 35 43 63
Nicolas F.
“Nieruchoma część szyny może być podparta na swojej długości przez ramię, dzięki czemu unika się ścinania śrub, zaś nośność ulega poprawie.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Możliwość montażu na płasko (wartości obciążalności osiowej/pary)

W przypadku zastosowań o dużych obciążeniach zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Środowisko

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C. Dla wykonania DE…S: od -20 do +50°C

You need some help with a 3D file?