Telescopic Rail ASN
Najsztywniejsza i najbardziej kompaktowa prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem na rynku
Dostępne rozmiary
22
28
35
43
63
“Aby uzyskać prowadnicę dwukierunkową, wystarczy tylko odkręcić śruby na końcu bieżni.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
Cechy specjalne
- Prowadnica stalowa bez luzów na długości całego skoku. Wykonanie prostej czynności przez użytkownika pozwala na uzyskanie skoku w dwóch kierunkach.
- Przeznaczona do wymagających zastosowań (wysokie obciążenia i prędkości, wstrząsy, testy zderzeniowe …) dzięki utwardzanym bieżniom.
- Jedyne na rynku prowadnice przemysłowe umożliwiające obliczenie żywotności produktu.
- Szyna i prowadnica wykonana ze stali ciągnionej na zimno i o wysokiej wytrzymałości gwarantującej optymalizację w zakresie masy i momentu bezwładności.
- Doskonała jakość ruchu nawet pod obciążeniem.
- Możliwość zastosowania specjalnych konfiguracji montażowych z obciążeniem wysuniętym przed prowadnicę (dopuszczalne momenty).
- Możliwość dostosowania skoku stosownie do wymagań. Należy pamiętać, że wartości nośności ulegną zmianie.
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Nadaje się zwłaszcza do montażu na płasko (patrz wartości obciążalności osiowej/na parę)
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C