Prowadnice Teleskopowe
Utwardzane bieżnie

Telescopic Rail ASN

Najsztywniejsza i najbardziej kompaktowa prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem na rynku
Dostępne rozmiary
22 28 35 43 63
Justine
“Aby uzyskać prowadnicę dwukierunkową, wystarczy tylko odkręcić śruby na końcu bieżni.”
Justine Portier
Application Engineer at Rollon France
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Cechy specjalne

  • Prowadnica stalowa bez luzów na długości całego skoku. Wykonanie prostej czynności przez użytkownika pozwala na uzyskanie skoku w dwóch kierunkach.
  • Przeznaczona do wymagających zastosowań (wysokie obciążenia i prędkości, wstrząsy, testy zderzeniowe …) dzięki utwardzanym bieżniom.
  • Jedyne na rynku prowadnice przemysłowe umożliwiające obliczenie żywotności produktu.
  • Szyna i prowadnica wykonana ze stali ciągnionej na zimno i o wysokiej wytrzymałości gwarantującej optymalizację w zakresie masy i momentu bezwładności.
  • Doskonała jakość ruchu nawet pod obciążeniem.
  • Możliwość zastosowania specjalnych konfiguracji montażowych z obciążeniem wysuniętym przed prowadnicę (dopuszczalne momenty).
  • Możliwość dostosowania skoku stosownie do wymagań. Należy pamiętać, że wartości nośności ulegną zmianie.

Główne zalecenia

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Nadaje się zwłaszcza do montażu na płasko (patrz wartości obciążalności osiowej/na parę)

Środowisko

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C

You need some help with a 3D file?