Prowadnice Teleskopowe
Prowadnica rolkowa

Telerace TQN-P

Prowadnica rolkowa o przekroju kwadratowym z pełnym wysuwem przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych
Dostępne rozmiary
30 40
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

Nadaje się do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie. W przypadku montażu w poziomie należy zapoznać się z wartościami obciążalności osiowej/pary

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Cała prowadnica poddana procesowi czernienia i impregnowana olejem. Odporność na korozję – 120 godzin w mgle solnej Do 700 godzin w przypadku wykonania Q

You need some help with a 3D file?