Prowadnice Teleskopowe
Prowadnica rolkowa

Telerace TLN-P

Ekonomiczna prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem o wysokiej sztywności, przeznaczona do miejsc zanieczyszczonych
Dostępne rozmiary
30 40
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Prowadnica poddana procesowi czernienia i impregnowana olejem. Odporność na korozję – 120 godzin w mgle solnej Do 700 godzin w przypadku wykonania Q

Nośność

Na życzenie dostępne wykonanie HP o 40-50% wyższej nośności (rolki dwurzędowe)

You need some help with a 3D file?