Prowadnice Teleskopowe
Prowadnica rolkowa ze stali nierdzewnej

Telerace TLAX

Prowadnica rolkowa ze stali nierdzewnej, z pełnym wysuwem i o wysokiej sztywności, przeznaczona do wymagających zastosowań
Dostępne rozmiary
26 40
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Wykonanie X: Elektropolerowane szyny i element pośredni gwarantują lepszą ochronę przed korozją. Wytrzymałość w mgle solnej: 1000 godzin

Środowisko

Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C

You need some help with a 3D file?