Prowadnice Teleskopowe
Pełen wysuw

Light Rail LRS

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem do zastosowań lekkich
Dostępne rozmiary
56 71 76 71OE
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Cechy specjalne

  • Lekkość i cicha praca
  • Długa żywotność, niskie wymagania konserwacyjne
  • Wysoka niezawodność
  • Elastyczna konstrukcja zdolna do pochłaniania niewielkich uderzeń i zapewniająca brak powstawania trwałych odkształceń
  • Brak wrażliwości na uderzenia boczne
  • Dostępne są różne opcje w zależności od długości szyny (np. mechanizm blokady w pozycji otwartej i/lub zamkniętej), jak i dodatkowe możliwości dostosowania (np. długości, skoki).
  • LRS 56/71/76 : Prowadnica teleskopowa z pełnym wysuwem Posiada ograniczniki końcowe z blokadą w pozycji zamkniętej, które redukują hałas i zapobiegają otwarciu się prowadnicy, gdy ta znajduje się w pozycji zamkniętej.
You need some help with a 3D file?