LTH-S
Sztywna prowadnica kulowa z pełnym wysuwem do dużych obciążeń.
Dostępne rozmiary
30
45
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów. Dla wykonania LTH…S: od -20 do +50°C
Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)