Prowadnice Teleskopowe
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

Hegra Rail LTF

Miniaturowa prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem
Dostępne rozmiary
44
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach suwaka, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Prowadnica ta nie jest zalecana do montażu na płasko

Środowisko

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C

You need some help with a 3D file?