Prowadnice Teleskopowe
Stal nierdzewna

Hegra Rail HTT-X

Bardzo sztywna prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem Wiele dodatkowych akcesoriów
Dostępne rozmiary
30 40 50
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Doskonała odporność w mgle solnej

Środowisko

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów

Nośność

W przypadku wykonania ze stali nierdzewnej należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności podanych w katalogu

You need some help with a 3D file?