Hegra Rail HGT-X
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Do 2000 kg/para
Dostępne rozmiary
60
80
100
120
150
200
240
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach szyny prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów