Hegra Rail HGT
Sztywna prowadnica kulkowa z pełnym wysuwem. Nośność do 1200 kg
Dostępne rozmiary
60
80
100
120
150
200
240
Główne zalecenia
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach szyny prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170 C bez elementów dodatkowych i akcesoriów
Świetna wytrzymałość w mgle solnej
Nośność
Maksymalna nośność do 1200 kg. W przypadku wykonania ze stali nierdzewnej należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności podanych w katalogu