Hegra Rail H1T
Prowadnica kulkowa z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 700 kg, skok o długości do 3 m
Dostępne rozmiary
60
80
100
150
Główne zalecenia
Konieczny montaż na krawędzi
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Bardzo wysoka odporność w mgle solnej, którą można dodatkowo rozszerzyć powłoką cynkowo-niklową i kulkami ze stali nierdzewnej (opcjonalnie)
Środowisko
Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C bez elementów dodatkowych i akcesoriów