Prowadnice Teleskopowe
Stal nierdzewna

Hegra Rail H1T-X

Prowadnica kulkowa ze stali nierdzewnej z możliwością wysuwu do 200%. Nośność do 420 kg, skok o długości do 3 m
Dostępne rozmiary
60 80 100 150
1. Środowisko
2. Konfiguracje osi
Array
(mm)
Odpowiada maksymalnej długości określonej podczas projektowania do integracji slajdu teleskopowego
(mm)
3. Obciążenie
(N)
Całkowite obciążenie obejmuje obciążenie przenoszone przez płytę / szufladę i obciążenie samej płyty / szuflady
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtruj przez (opcja lub preferencja)
Wybierz konfigurację
Ten produkt nie jest odpowiedni dla danych aplikacji.
Przejdź do globalnego wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie dla siebie produkty.

Główne zalecenia

Konieczny montaż na krawędzi

Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia

Doskonała wytrzymałość w mgle solnej – do 1000 godzin

Nośność

W przypadku wykonania stalowego należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności podanych w katalogu

You need some help with a 3D file?