X-Rail
Rolkowa prowadnica liniowa o wysokich możliwościach samonastawnych
Dostępne rozmiary
20
26
30
40
45
Cechy specjalne
- Dostępne 3 rozmiary szyn U: 20 / 30 / 45
- Powinny być wykorzystywane tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowaną szybkością pracy, pracą ręczną i bez występowania wstrząsów.
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Nie zaleca się łączenia szyn
Odpowiednia do realizacji ruchu o dokładności rzędu mm - Prędkość maksymalna: 1,5 m/s. Maksymalne przyśpieszenie: 2 m/s².
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Dostępna w wykonaniu ze stali cynkowanej (seria CES/TES), azotowanej (seria CEN/TEN) lub ze stali nierdzewnej (seria CEX/TEX)
Środowisko
Zakres temperatury pracy -20°C/+120°C
Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych i wilgotnych