Track available in 16.5 and 23 mm widths
Curviline, stal nierdzewna
Curvilinear - prowadnica rolkowa ze stali nierdzewnej
Dostępne rozmiary
16,5
23
Cechy specjalne
- Liniowa prowadnica rolkowa łącząca ruchy liniowe i po łukach o różnych promieniach
- Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej (szyna i bieżnia). Dokładne gatunki stali nierdzewnej podane są w danych technicznych lub w katalogu.
- Możliwość wykonania wyłącznie obcinków realizujących ruch po łuku.
- Napięcie wózka jest utrzymywane na całej długości szyny, nawet w przypadku realizacji skomplikowanych ruchów
- Rolki mogą być zamontowane np. bezpośrednio do części ruchomych urządzenia, dzięki czemu można zapobiec nadmiernej grubości korpusu .
- Możliwość wykonania specjalnych systemów dopasowanych do wymagań.
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
Główne zalecenia
W przypadku niewyważonych obciążeń lub działających sił należy skompensować generowane momenty poprzez zastosowanie dwóch prowadnic zamontowanych równolegle i wyposażonych w kilka bieżni
W celu uzyskania krótszych czasów produkcji należy stosować wstępnie zdefiniowany promień podany w katalogu, przy czym istnieje możliwość zastosowania niestandardowego promienia w razie potrzeby
Nie zaleca się łączenia szyn
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Wykonania ze stali nierdzewnej (materiał szyny i korpusu bieżni: AISI316L. rolki z AISI440)