Prismatic Rail
Liniowa prowadnica rolkowa przeznaczona do zastosowań wymagających długiego skoku, wysokich obciążeń i dużych prędkości
Dostępne rozmiary
28
35
55
Cechy specjalne
- Bieżnie ze stali hartowanej. Nośność do 15000 N/wózek. Maks. prędkość 7 m/s. Maks. przyśpieszenie 20 m/s²
- Wysokie możliwości samonastawne dzięki systemowi wahliwemu z luzem osiowym znajdującemu się w wózkach rolkowych. Absorbowanie odkształceń kątowych powstałych w wyniku zginania szyny prowadnicy
- Kompensacja niewspółosiowości do 4 mm dzięki konfiguracji dwóch osi zamontowanych równolegle
- Możliwość łączenia szyn i uzyskania nieograniczonej długości systemu
- Szyna wykonana z hartowanej stali C45. Twardość > 58 HRC
Główne zalecenia
Możliwość konfiguracji wózka aluminiowego ze zmienną liczbą rolek – od 3 do 6. Z kolei rolki dostępne są w dwóch wykonaniach – cylindryczne i w kształcie litery V.
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -10°C do +80°C
Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych