O-Rail
Samonastawna liniowa prowadnica rolkowa gwarantująca płynny i cichy ruch
Dostępne rozmiary
43
Cechy specjalne
- Odpowiednia do montażu na powierzchniach nieobrobionych z kompensacją niewspółosiowości do ±5° w przypadku ruchu obrotowego i ±1 mm w przypadku ruchu osiowego
- Łatwy montaż na konstrukcjach aluminiowych i spawanych
- Szerokie możliwości konfiguracji i montażu z innymi prowadnicami liniowymi do zastosowań związanych z przenoszeniem i automatyzacją
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Precyzyjny profil ze stali ciągnionej na zimno o wysokiej wytrzymałości. Obróbka głębokim azotowaniem i utwardzaniem
Środowisko
Zakres temperatury pracy od -40°C do +130°C