Mono Rail Miniature
Miniaturowa liniowa prowadnica kulkowa o wysokiej nośności i sztywności
Dostępne rozmiary
7
9
12
15
Cechy specjalne
- Prowadnica realizująca ruch liniowy o bardzo dużej nośności, precyzji i sztywności
- Wykorzystanie jej potencjału technicznego wymaga zastosowania sztywnych i dokładnych powierzchni montażowych oraz śrub montażowych jakości 12-9
- Dokładność liniowa poniżej 0,02 mm dla długości szyny 500 m
- Główne wymiary Monorail odpowiadają normie rynkowej. Możliwa wymienność z urządzeniami innych producentów
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
- Możliwość łączenia szyn (obróbka końców szyn). Dostępność kilku klas napięcia wstępnego dla suwaka
Materiały antykorozyjne i zabezpieczenia
Szyna z martenzytycznej stali nierdzewnej
Dimensions
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)